Corning® Tank Liner 200L
Product Number91-300-30
200 L 非折りたたみ式タンクライナーは、タンクの再利用可能寿命を延長しながら、相互汚染を除去し、タンクのクリーニングおよびバリデーションの必要性をなくすように設計されています。各バッグは滅菌済みで、個別包装されています。バッグはバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
コーニング’の滅菌済みタンクライナーのポートフォリオは、円筒形タンクに適合するように設計されています。タンクライナーは低密度ポリエチレン(ULDPE)製であり、様々なサイズがあります。特長および利点
滅菌済み、個別包装 動物由来の成分を含まない タンクのクリーニングおよびバリデーションに伴うコストを除去する 労働コストを減らし、作業効率を改善します 相互汚染のリスクを除去します タンクの再利用可能寿命を延長し、支出を減らせます 広範囲のサイズがあります
コーニング’の滅菌済みタンクライナーのポートフォリオは、円筒形タンクに適合するように設計されています。タンクライナーは低密度ポリエチレン(ULDPE)製であり、様々なサイズがあります。特長および利点
Corning media certificates are available on our Resource Library.
$2,954.81 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 91-300-30 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents