text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Single-use Trypsin Bag for HYPERStack vessel, 5L

Product Number91-200-75

E-mail
チューブ、またはアッセンブリ済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。
フィルムタイプ:ULDPE

Corning media certificates are available on our Resource Library.



$3,563.51 per case

Details
Product Number   91-200-75
パック入数   1 / パック  
ケース入数   15 / ケース  
ブランド   Corning®  
バッグスタイル   シングルユース  
Specifications Documents