text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ポリカーボネート製三角フラスコ バッフル付き フラットキャップ 1L

Product Number431402

E-mail
(次の製品の代替品になります: 355127)



ポリカーボネート製
  • 振とう培養用
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック
  • RNase / DNaseフリー


¥65,200 per case

In Stock

Details
Product Number   431402
Qty./Pk   1 / Pk  
Qty./Cs   25 / Cs  
Brand   Corning®  
Neck Style   Wide Mouth  
Cap Style   Flat top  
Cap Diameter   43 mm  
Cap Material   Polypropylene  
Cap Color   Orange  
Neck O.D.   43 mm (approx.)  
Sterile   Yes  
Feature   Disposable  
Capacity   1000 mL  
Flask Style   Erlenmeyer  
Top Style   Threaded  
Baffles   Yes  
Graduation Interval   50 mL  
Specifications Documents