Corning® 2 L Baffled PETG Erlenmeyer Flask with Vent Cap
产品编号431281
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
- Made from optically-clear polyethylene terephthalate (PETG)
- Ideal for shaker culture applications
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | 431281 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 6 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Cap Style | Vented |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Orange |
| Sterile | Yes |
| Feature | Disposable |
| Flask Style | Erlenmeyer |
| Top Style | Threaded |
| Baffles | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12126001
- 质量证书 – 批号 23625004
- 质量证书 – 批号 15725003
- 质量证书 – 批号 09125002
- 质量证书 – 批号 05325001
- 质量证书 – 批号 32324003
- 质量证书 – 批号 13124002
- 质量证书 – 批号 03924001
- 质量证书 – 批号 26322005
- 质量证书 – 批号 20122004
- 质量证书 – 批号 16022003
- 质量证书 – 批号 08722002
- 质量证书 – 批号 08722001
- 质量证书 – 批号 35521003
- 质量证书 – 批号 18021002
- 质量证书 – 批号 02821001
- 质量证书 – 批号 25320001
- 质量证书 – 批号 19119001
- 质量证书 – 批号 20818001
- 质量证书 – 批号 17117001