text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellCube® Tubing Adaptor, 3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Male MPC

Product Number3238

E-mail
  • AseptiQuik® S Connected to a Male MPC
  • Sterility Assurance Level(SAL) of 10⁻⁶

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


$419.70 per case

Less than 10 in Stock

You might also be interested in
10層 CellCube® モジュール, 培養面積 8,500 cm² と無菌コネクター
25層 CellCube® モジュール, 培養面積 21,250 cm² と無菌コネクター
100層 CellCube® モジュール, 培養面積 85,000 cm² と無菌コネクター
Corning® CellCube® チュービングマニュホールド, 3/8”ID 熱可塑性チューブ, クロスコネクション, 4 × 無菌コネクター
Details
Product Number   3238
Qty./Pk   1 / Pk  
Qty./Cs   4 / Cs  
Brand   Corning®  
Adapter Style   AseptiQuik® S Connected to a Male MPC  
Sterile   Yes  
Specifications Documents