text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コントロール セルカルチャー インサート、PETメンブレン

E-mail

Corning BioCoat セルカルチャーインサートは、細胞接着、増殖、浸潤、遊走、および / または分化など、容器表面がタンパク質でコートされている必要があるアプリケーション用に、細胞外基質タンパク質でプレコートした製品です。

コーティングには、Corning マトリゲル基底膜マトリックス、フィブロネクチン、コラーゲンがあります。

Choose your specification

Diameter
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
354572 Corning® BioCoat® Control Inserts with 0.4 µm PET Membrane in two 24-well Plates, 12/Pack, 24/Case   12 / Pk     24 / Cs     Corning®   $376.21 per case
354578 Corning® BioCoat® Control Inserts with 8.0 µm PET Membrane in two 24-well Plates, 12/Pack, 24/Case   12 / Pk     24 / Cs     Corning®   $379.66 per case