text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルプレート白 ポリスチレン 無処理 フタなし 非滅菌

Product Number3725

E-mail
  • 低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです
  • 優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています
  • 平底ボトムのウェルはPerkinElmer FlexDrop™を含む自動化分注機に互換性があります   
  • 無処理(あるいは中結合)ポリスチレン表面は疎水性のため、受動的相互作用で生体分子と結合します
  • 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています(結合能は約100~200ng IgG/cm²)
  • ワーキングボリュームは最大10 µLです

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   3725
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   12.5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents