text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 ローベース フタ付 バーコード付 滅菌済み

Product Number3832BC

E-mail

Corning 1536 ウェルマイクロプレートはコーニングの製品では最もウェルの数が多く、ハイスループットスクリーニング用に最適です。このマイクロプレートのフットプリントとサイズは標準的なマイクロプレートと同じです。1536ウェルマイクロプレートには丸底または平底のポリスチレン製ソリッドプレート(白、黒)と、クリアボトム(黒)の形状のものがあります。

 

  • 1ウェル当たりの最大容量は丸底プレートが10 µL、平底プレートが12.8 µLです。
  • 推奨ワーキングボリュームは8 µL以下です
  • 丸底は気泡が入りにくく、CV値とZファクターが改善されます。
  • ウェルの底部が高い、ハイベースのためトップリーディング型のマイクロプレートリーダーで検出感度が上がります。
  • プレートの四辺に付いているリザーバーによって、万が一試薬があふれたとしても装置へのコンタミネーションを防ぎます。
  • フタは別売りで、ユニバーサルリッド(カタログ番号 3098)をお使いいただけます。

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   3832BC
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   15.95 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents