Corning® 384-well Low Flange Black Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 10 per Bag, with Lid, Sterile
Product Number3571
•黒色ウェルプレートは、自家蛍光を抑え、高いシグナル/バックグラウンド比と低いCV値を提供します
•トータルボリューム112µLの平底です
•標準マイクロプレートのフットプリントと寸法表と一致します
•細胞接着用表面処理
•蒸発防止リングはコンタミネーションのリスクを抑えます
•滅菌済み、ノンパイロジェニックです
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
•トータルボリューム112µLの平底です
•標準マイクロプレートのフットプリントと寸法表と一致します
•細胞接着用表面処理
•蒸発防止リングはコンタミネーションのリスクを抑えます
•滅菌済み、ノンパイロジェニックです
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
One 384-well microplate uses 62% less material by weight compared to using four 96-well microplates.
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3571 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | ローフランジ |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 112 µL |
| 培養面積 | 0.06 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 25 - 50 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 20-80 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents