text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384孔高内涵成像薄膜底微孔板,带盖

Product Number4681

E-mail

具有高光学性能的COC薄膜底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。

  • 具有高光学性能的COC薄膜
  • 薄膜底厚底为127 µm,适用于成像显微镜
  • 孔底平整度<50 µm,可确保满足成像设备需要
  • 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能
  • 384孔微孔板的几何结构有助于避免因毛细现象造成的试剂损失

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   4681
数量/包   10 /包  
数量/箱   20 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   384孔  
平板颜色   黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   82 µL  
表面处理   经TC处理  
无菌   是  
含盖   是  
Specifications Documents