text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96-well Flat Clear Bottom White Polystyrene TC-treated Microplates, Individually Wrapped, with Lid, Sterile

Product Number3610

E-mail
  • 白い壁のプレートで発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
  • ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために,蛍光バックグランドが低く,340nm以下での測定を可能にします
  • 不透明な壁はウェルとウェル間とのクロストークを防ぎます
  • 光学的にクリアな平底ウェルは顕微鏡での直接観察ができます
  • ボトムトップとボトムリーディングの両方の機器で使うことができます
  • 平底のトータルボリュームは360 µLです
  • 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
  • 細胞接着に適した処理をしています
  • 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
  • γ線による滅菌済でノンパイロジェニックを保証しています
  • ウェルを認識するための個々の英数字コードがついています
  • 個別包装です

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   3610
パック入数   1 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   360 µL  
培養面積   0.32 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   100 - 200 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents