text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96-well White Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Nonsterile

Product Number3355

E-mail
• スカートの高さが統一されており,ロボットで操作しやすくなっています
• 溶媒耐性ポリプロピレンは,多くの有機溶媒(例:DMSO,エタノール,メタノール)で使用可能です
• トータルボリュームは,360µLです推奨ワーキングウェルボリュウムは,75-200µLです
• フタなしフタ,シーリングマット,テープは,別途購入可能です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   3355
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェルボトム   ラウンド  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200u µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents