text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャー 96ウェル オパック (白色不透明) プレート 平底 フタ付き

Product Number353296

E-mail
  • クリスタルグレードのバージンポリスチレン
  • ノンパイロジェニック
  • 細胞培養(TC)表面処理
  • 便利なピールオープンメディカルスタイルの個別包装
  • 個別トレイはPET製で、リサイクルできます
  • Falcon 96、384および1536ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのANSI/SBSフットプリント寸法に適合します

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥41,310 per case

You might also be interested in
Falcon® Plates
Costar® Multiple Well Cell Culture Plates
Corning® Treated Culture Dishes
Falcon® Cell Culture Dishes
Details
Product Number   353296
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Falcon®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   白ソリッド  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   0.37 mL  
培養面積   0.25 cm²  
推奨ワーキングボリューム   50-200 µL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Storage   Ambient storage conditions  
Specifications Documents