Corning® HTS Transwell®-96 Receiver Plate, Black, TC-treated, Sterile
产品编号3583
- Product is an accessory for the HTS Transwell®-96 Permeable Support system
- Plate is treated for optimal cell attachment
- For use in cell growth or assay steps of an experiment
- Used for fluorescent evaluation
- When used with HTS Transwell®-96 unit, the plate allows for convenient pipet access to both apical and basolateral sides of each well (manual or automated)
- Corner notched and meets the Standards ANSI/SBS 1-2004 through ANSI/SBS 4-2004
- Sterile lid included with each plate
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3583 |
| Qty./Pk | 10 / Pk |
| Qty./Cs | 10 / Cs |
| Brand | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23026032
- 质量证书 – 批号 19924034
- 质量证书 – 批号 03723001
- 质量证书 – 批号 31122049
- 质量证书 – 批号 24922011
- 质量证书 – 批号 12221007
- 质量证书 – 批号 28620014
- 质量证书 – 批号 20220001
- 质量证书 – 批号 12520043
- 质量证书 – 批号 10219058
- 质量证书 – 批号 15518028
- 质量证书 – 批号 03718037
- 质量证书 – 批号 36117008
- 质量证书 – 批号 20517034
- 质量证书 – 批号 10317002
- 质量证书 – 批号 26416014
- 质量证书 – 批号 14416037
- 质量证书 – 批号 08416054
- 质量证书 – 批号 27515028
- 质量证书 – 批号 28214029
- 质量证书 – 批号 08214002
- 质量证书 – 批号 02814028
- 质量证书 – 批号 27413036
- 质量证书 – 批号 13313006
- 质量证书 – 批号 10213007
- 质量证书 – 批号 27612002
- 质量证书 – 批号 16512031
- 质量证书 – 批号 06712008
- 质量证书 – 批号 26211022
- 质量证书 – 批号 21311024