Corning® BioCoat® Collagen I 96-well White/Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, 5/Case
Product Number354650
This is a suggested replacement for 356700.
Corning BioCoat コラーゲンI 96ウェル白色プレートは、ラット尾コラーゲンタイプIを均一にコートした白色TC処理済ポリスチレンで構成されます。平底、フタ付き、5枚/ケース
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
$217.14 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354650 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 0.32 cm² |
| ストレージ | 4°- 30°C |
| 表面コーティング | コラーゲン I |
Specifications Documents