text.skipToContent text.skipToNavigation

内ネジキャップクライオジェニックバイアル

E-mail

  • ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 書き込みスペースを広くとっております。
  • 黒の目盛付きです。
  • シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
  • 2mLの自立型バイアルはキャップの色が5色からお選びいただけます。
  • カラーインサートによりサンプルを色分けできます(カタログ番号2015、2016、2017、2018、2019、430499)。
  • 自立型バイアルは、底が特別な構造になっており、バイアル用ラックやトレイ(カタログ番号430525、430526、431131)にセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
  • 各ケースに発泡スチロール製ラックが付属しています。
  • RNase / DNaseフリーです。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックです。


注意! クライオジェニックバイアルを液体窒素の液相で保存しないでください。液体窒素上部の気相で保存してください。凍結保存容器からバイアルを取り出す際は、必ず適切な安全器具を使用してください。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
430487 Corning® 1.2 mL Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial, Self-Standing with Conical Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   ¥45,100 per case
430488 Corning® 2 mL Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial, Self-Standing with Round Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   $412.94 per case
430489 Corning® 2 mL Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial with Round Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   €359.08 per case
430490 Corning® 4 mL Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial with Round Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   N/A per case
430491 Corning® 4mL 内ネジキャップクライオジェニックバイアル,自立, 丸底 N/A per case
430492 Corning® 5 mL Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial with Round Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   $508.85 per case
430656 Corning® 5 mL Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial, Self-Standing with Round Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   ¥49,700 per case
431386 Corning® 2 mL Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial, Self-Standing with Round Bottom   50 / Pk     250 / Cs     Corning®   N/A per case
431416 Corning® 2 mL Assorted Colors Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial, Self-Standing with Round Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   ¥45,100 per case
431417 Corning® 2mL カラーキャップ付き内ネジキャップクライオジェニックバイアル(黄),自立, 丸底 ¥45,100 per case
431418 Corning® 2 mL Blue Cap Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial, Self-Standing with Round Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   ¥45,100 per case
431419 Corning® 2mL カラーキャップ付き内ネジキャップクライオジェニックバイアル(緑),自立, 丸底 ¥45,100 per case
431420 Corning® 2mL カラーキャップ付き内ネジキャップクライオジェニックバイアル(赤),自立, 丸底 ¥45,100 per case
431421 Corning® 2 mL White Cap Internal Threaded Polypropylene Cryogenic Vial, Self-Standing with Round Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   ¥45,100 per case