text.skipToContent text.skipToNavigation

CoolBox XT, グリーン

Product Number432022

E-mail

Corning CoolBox アイスフリーシステムは、ベンチトップで使用可能なサンプル冷却・凍結システムで、氷や電力、電池などを必要としません。CoolBoxシステムは幅広い用途にご使用いただけ、多様なサンプルフォーマットと温度に対応しています。CoolRack®、CoolSink®熱伝導性サンプルモジュールは、マイクロチューブやクライオジェニックバイアル、PCRチューブ/プレート、アッセイプレートなどにご使用いただけます。

  • 本体、Cooling Core、マグネット付きカラー、フタ、目視で温度が確認できる1~8℃の温度計から構成されています
  • 各種チューブ用のCoolRack と組み合わせてご使用ください
  • Cooling Coreを使用した場合、フタを空けた状態で10時間、フタを閉めた状態で16時間にわたって0.5~4℃を維持します
  • CoolBoxシステムは、ドライアイスを入れることで細菌やウイルス、タンパク質の瞬間凍結用のコンパクトで持ち運びのできるワークステーションとしてもご使用いただけます


¥108,000 per case

Details
Product Number   432022
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
カラー   緑  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Extension Collar for Corning® CoolBox™ XT, Purple

Extension Collar for Corning® CoolBox™ XT, Purple

432083

Out of Stock

$119.01 per case
XT Cooling Core for Corning® CoolBox™ XT Workstations, for 0.5° to 4°C
XT Freezing Core for Corning® CoolBox™ XT Workstations, for Below 0°C
Extension Collar for Corning® CoolBox™ XT, Green

Extension Collar for Corning® CoolBox™ XT, Green

432084

Out of Stock

$119.01 per case
Extension Collar for Corning® CoolBox™ XT, Pink

Extension Collar for Corning® CoolBox™ XT, Pink

432086

Out of Stock

$119.01 per case
Corning® Cryogenic Vial Grippers, Case of 5, Assorted Colors
Extension Collar for Corning® CoolBox™ XT, Orange