text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolBox™ 2XT全天侯冷却和冷冻工作站,双核心,粉色

产品编号432028

电子邮件

康宁CoolBox 2XT系统为台式冷却工作站,可容纳两个CoolRack模块,无需使用冰、电或电池即可直接冷却或冷冻样品。该系统用途多样,适合多种样品形式和温度。可使用CoolRack® 和CoolSink® 热传导样品模块,放置微量离心管、冻存管、PCR管或板、分析板以及其他形式的样品。

  • 包括两个XT冷却核心,可实现0.5°至4°C冷却
  • 可容纳两个样品模块
  • 带有经过磁化的加高圈以及1°至8°C的温度指示条,便于目视检查温度
  • 使用30系统需要放置康宁CoolRack试管热传导模块
  • 内部冷却或冷冻核心可在开盖时保持0.5°至4°C 10小时以上,关盖时保持16小时以上
  • CoolBox系统也可与干冰配合使用,为细菌、病毒或蛋白提供紧凑、便携的速冻工作站。


  • 详情
    产品编号   432028
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Corning®  
    颜色   粉色  
    产品规格文件
    Compatible Accessories
    XT Cooling Core for Corning® CoolBox™ XT Workstations, for 0.5° to 4°C
    XT Freezing Core for Corning® CoolBox™ XT Workstations, for Below 0°C
    Corning® 冻存管夹,5/箱,混色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,紫色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,绿色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,橙色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,粉色