Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

CoolSink XT 96U
Product Number432071

Corning CoolSink 熱伝導プレートモジュールはその位置に関わらずすべてのウェルを均一な温度に保ちます。氷やドライアイス、アルコールスバス、ウォーターバス、液体窒素などの熱源上に置くと、CoolSink モジュールは即座にその温度(-196 ~ 100℃未満)に達します。
¥67,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 432071 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents