Axygen® 0.6 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Orange, Nonsterile, 1000 Tubes/Pack, 10 Packs/Case
产品编号MCT-060-O

Axygen® 0.6 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.
- Will withstand up to 16,700 RCF
- Snaplock cap assures efficient seal
- Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
产品编号 | MCT-060-O |
Qty./Pk | 1000 / Pk |
Qty./Cs | 10000 / Cs |
Brand | Axygen® |
Capacity | 0.6 mL |
Top Style | Snap cap |
Maximum RCF | 16700 xg |
Graduations | Yes |
Graduation Interval | 0.1 mL |
Color | Orange |
Sterile | No |
Graduation Range | 0.1 - 0.6 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28823965
- 质量证书 – 批号 25923965
- 质量证书 – 批号 18823965
- 质量证书 – 批号 17523965
- 质量证书 – 批号 15923965
- 质量证书 – 批号 14823016
- 质量证书 – 批号 14623026
- 质量证书 – 批号 13323965
- 质量证书 – 批号 10923965
- 质量证书 – 批号 02923965
- 质量证书 – 批号 01623965
- 质量证书 – 批号 32122965
- 质量证书 – 批号 25522965
- 质量证书 – 批号 21721965
- 质量证书 – 批号 20721087
- 质量证书 – 批号 09621965
- 质量证书 – 批号 09421965
- 质量证书 – 批号 09221965
- 质量证书 – 批号 07221965
- 质量证书 – 批号 07021965
- 质量证书 – 批号 06821965
- 质量证书 – 批号 03421965
- 质量证书 – 批号 03221965
- 质量证书 – 批号 34120301
- 质量证书 – 批号 16820301
- 质量证书 – 批号 13320301
- 质量证书 – 批号 13120301
- 质量证书 – 批号 11920301
- 质量证书 – 批号 11820301
- 质量证书 – 批号 06620301