Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock微量离心管,聚丙烯,蓝色,非灭菌,500支/包,10包/箱
产品编号MCT-150-B
Axygen® 1.5 mL MaxyClear微量离心管有多种颜色可选,可提供无菌和Maxymum Recovery® 表面离心管。所有Axygen Snaplock微量离心管均具有便于标记的磨砂盖表面以及便于书写的侧面磨砂标记区,且管盖中心带有穿孔口。
- 可承受的最大RCF为16,700xg
- Snaplock盖可确保有效密封
- 管盖中心有薄膜,便于注射器针头插入取样
- 不含RNase/DNase,无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MCT-150-B |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 1.5 mL |
| 顶部式样 | 弹扣盖 |
| 最高RCF | 16700 xg |
| 刻度 | 是 |
| 刻度间隔 | 0.1 mL |
| 颜色 | 蓝色 |
| 无菌 | 否 |
| 刻度范围 | 0.1 - 1.5 mL |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25826934
- 质量证书 – 批号 19726934
- 质量证书 – 批号 12126934
- 质量证书 – 批号 08026016
- 质量证书 – 批号 00926934
- 质量证书 – 批号 32825934
- 质量证书 – 批号 23625934
- 质量证书 – 批号 20025004
- 质量证书 – 批号 15425934
- 质量证书 – 批号 11825934
- 质量证书 – 批号 07725068
- 质量证书 – 批号 32624934
- 质量证书 – 批号 29524934
- 质量证书 – 批号 25724934
- 质量证书 – 批号 21424934
- 质量证书 – 批号 03024934
- 质量证书 – 批号 34923934
- 质量证书 – 批号 06023050
- 质量证书 – 批号 28322001
- 质量证书 – 批号 28222032
- 质量证书 – 批号 28222030
- 质量证书 – 批号 28222029
- 质量证书 – 批号 28122014
- 质量证书 – 批号 28122013
- 质量证书 – 批号 28022030
- 质量证书 – 批号 28022029
- 质量证书 – 批号 27922056
- 质量证书 – 批号 13722934
- 质量证书 – 批号 13622934
- 质量证书 – 批号 23921962