Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 赤色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-175-R
Axygen® 1.7 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
非常に優れた強度および化学的耐性を提供するコポリマー素材から製造しています コポリマーチューブはボイルプルーフではありません。また、オートクレーブや温浴アプリケーションはお勧めしません ノンパイロジェニック スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー保証 コポリマー製とホモポリマー製のチューブはともに非常に優れた強度と化学的耐性を提供します。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-175-R |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 1.7 mL |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| Graduation Interval | 0.1 mL |
| Color | Red |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 1.5 mL |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.17026038
- Quality Certificate - Lot No.07026035
- Quality Certificate - Lot No.35525432
- Quality Certificate - Lot No.31725018
- Quality Certificate - Lot No.05523433
- Quality Certificate - Lot No.21222021
- Quality Certificate - Lot No.20722039
- Quality Certificate - Lot No.20722038
- Quality Certificate - Lot No.20722037
- Quality Certificate - Lot No.20722036
- Quality Certificate - Lot No.24620433
- Quality Certificate - Lot No.24519131
- Quality Certificate - Lot No.22119029
- Quality Certificate - Lot No.21419433
- Quality Certificate - Lot No.33618062
- Quality Certificate - Lot No.22418036
- Quality Certificate - Lot No.22118077
- Quality Certificate - Lot No.26117004
- Quality Certificate - Lot No.25817003
- Quality Certificate - Lot No.19317002
- Quality Certificate - Lot No.07417001
- Quality Certificate - Lot No.13415001
- Quality Certificate - Lot No.30914003
- Quality Certificate - Lot No.30214002
- Quality Certificate - Lot No.18314001
- Quality Certificate - Lot No.18413433
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.1491743R
- Quality Certificate - Lot No.1101643R
- Quality Certificate - Lot No.0251743R