Axygen® 1.7 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Spectrum, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case
Product NumberMCT-175-SP
Axygen® 1.7 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
非常に優れた強度および化学的耐性を提供するコポリマー素材から製造しています コポリマーチューブはボイルプルーフではありません。また、オートクレーブや温浴アプリケーションはお勧めしません 最大遠心強度は14,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです コポリマー製とホモポリマー製のチューブはともに非常に優れた強度と化学的耐性を提供します。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
$357.88 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-175-SP |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 最大RCF | 16700 xg |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents