Axygen® 2.0 mL自立式锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌
产品编号SCT-200-SS-C-S
Axygen® 2.0 mL自立式螺旋盖离心管配有密封紧密的螺旋盖。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-200-SS-C-S |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 最高RCF | 20000 xg |
| 刻度 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 无菌 | 是 |
| 自立式 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22726001
- 质量证书 – 批号 16326001
- 质量证书 – 批号 14626951
- 质量证书 – 批号 14626001
- 质量证书 – 批号 11426001
- 质量证书 – 批号 09726951
- 质量证书 – 批号 09626951
- 质量证书 – 批号 09026951
- 质量证书 – 批号 08926951
- 质量证书 – 批号 08426952
- 质量证书 – 批号 08326953
- 质量证书 – 批号 08326951
- 质量证书 – 批号 08226951
- 质量证书 – 批号 07926001
- 质量证书 – 批号 06226951
- 质量证书 – 批号 02026001
- 质量证书 – 批号 35125001
- 质量证书 – 批号 34925951
- 质量证书 – 批号 31425001
- 质量证书 – 批号 30025951
- 质量证书 – 批号 29425001
- 质量证书 – 批号 22325951
- 质量证书 – 批号 21825951
- 质量证书 – 批号 21725951
- 质量证书 – 批号 21625951
- 质量证书 – 批号 21125951
- 质量证书 – 批号 21025952
- 质量证书 – 批号 21025951
- 质量证书 – 批号 19525951
- 质量证书 – 批号 18925001