Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 250 mL传统聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖
产品编号8390
这种250 mL Costar® 一次性聚苯乙烯储液瓶侧面光滑,适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。
- 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
- 无菌,经认证无热原
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 8390 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 250 mL |
| 颈式样 | 广口 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 盖颜色 | 红色 |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 特性 | 一次性 |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11926005
- 质量证书 – 批号 10826004
- 质量证书 – 批号 10526003
- 质量证书 – 批号 05126002
- 质量证书 – 批号 00426001
- 质量证书 – 批号 25125003
- 质量证书 – 批号 15925002
- 质量证书 – 批号 01925001
- 质量证书 – 批号 28224005
- 质量证书 – 批号 15224004
- 质量证书 – 批号 09924003
- 质量证书 – 批号 09724002
- 质量证书 – 批号 08624001
- 质量证书 – 批号 22823003
- 质量证书 – 批号 08323002
- 质量证书 – 批号 07723001
- 质量证书 – 批号 25322012
- 质量证书 – 批号 23722011
- 质量证书 – 批号 23522010
- 质量证书 – 批号 23422009
- 质量证书 – 批号 21822008
- 质量证书 – 批号 19622007
- 质量证书 – 批号 19422006
- 质量证书 – 批号 19322005
- 质量证书 – 批号 19222004
- 质量证书 – 批号 01922003
- 质量证书 – 批号 01722002
- 质量证书 – 批号 01522001
- 质量证书 – 批号 16021005
- 质量证书 – 批号 13721004