- Corning® 50 mL自立型遠沈管は目盛が黒字で印刷されています。白い書き込みスペースを広くとっています。
- キャップの形状には以前からあるタイプのキャップのプラグシールキャップと上面が平坦でマジック等 で記号や文字が書けるCorning CentriStar™があり、お好みのキャップの形状をお選びいただけます。
- プラグシールキャップは95 kPA(14 psi)で圧力テストを行っています。
- 滅菌済みです。
- RNase / DNaseフリーです。
- ノンパイロジェニックです。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430897 | Corning® 50 mL PP Centrifuge Tubes, Self-Standing with Plug Seal Cap, Bulk Packed, Sterile, 25/Pack, 500/Case | 25 / Pk | 500 / Cs | Corning® | ¥54,300 | per case | |
| 430921 | Corning® 50mLポリプロピレン製遠沈管 自立型, CentriStar™キャップ, バルクパック, 滅菌済み, 25/パック, 500/ケース | ¥43,900 | per case |