text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 15 mL 聚苯乙烯离心管,锥形底,带圆顶密封螺旋盖,无菌,50/袋,500/箱

产品编号352095

电子邮件

Falcon® 15 mL聚苯乙烯锥形离心管的额定RCF为1,800xg。这种无菌离心管配有聚乙烯圆顶密封螺旋盖,包装方式为50/袋、500/箱。不含RNase/DNase。

  • 近似尺寸:外径17mm;长度120mm
  • 经过γ-辐照灭菌,无细胞毒性且无热原
  • 深蓝色印制刻度和白色书写区
  • 聚乙烯圆顶密封螺旋盖可整圈提供可靠密封
  • 管架可分为两部分

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   352095
Qty./Pk   50 / Pk  
Qty./Cs   500 / Cs  
Brand   Falcon®  
Capacity   15 mL  
Tube Style   Centrifuge  
Bottom Style   Conical  
Maximum RCF   1800 xg  
Graduations   Yes  
Graduation Interval   0.5 mL  
Color   Clear  
Cap Style   Dome seal screw cap  
Cap Material   Polyethylene  
Cap Color   Blue  
Sterile   Yes  
Self Standing   No  
O.D.   17  
Length   120 mm  
Rack   No  
Application   Diagnostics  
Product Material   Polystyrene  
产品规格文件