Axygen® Tip Refill System, 200 µL, Graduated, Refill Rack, Clear, Nonsterile, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号RFL-222-C
Axygen® Tip Refill System contains durable refill rack that can be easily refilled by hand and is autoclavable. These translucent Racks includes color-coded inserts for tip identification and are RNase-/DNase free. They are available in different colors and are packaged in bulk or racks.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Translucent rack allows tips to be easily seen
- Color-coded insert allows for easy identification of tip
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | RFL-222-C |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
| Capacity | 200 µL |
| Maximum Volume/Well | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Application | Diagnostics |
| Filter | No |
| Sterile | No |
| Autoclavable | Yes |
| Product Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30225080
- 质量证书 – 批号 29425080
- 质量证书 – 批号 28425080
- 质量证书 – 批号 27625080
- 质量证书 – 批号 23825080
- 质量证书 – 批号 22925080
- 质量证书 – 批号 22625080
- 质量证书 – 批号 21125080
- 质量证书 – 批号 20525080
- 质量证书 – 批号 20025080
- 质量证书 – 批号 19525080
- 质量证书 – 批号 19325080
- 质量证书 – 批号 17825080
- 质量证书 – 批号 17125080
- 质量证书 – 批号 16925080
- 质量证书 – 批号 16725080
- 质量证书 – 批号 15625080
- 质量证书 – 批号 15325080
- 质量证书 – 批号 13325080
- 质量证书 – 批号 12725080
- 质量证书 – 批号 12525080
- 质量证书 – 批号 11825080
- 质量证书 – 批号 11425080
- 质量证书 – 批号 11125080
- 质量证书 – 批号 08825080
- 质量证书 – 批号 08325080
- 质量证书 – 批号 07825080
- 质量证书 – 批号 05325080
- 质量证书 – 批号 05025080
- 质量证书 – 批号 04125080