Axygen® 200 µL通用移液器吸头,斜尖,带刻度,透明,非灭菌,大包装,1000个吸头/包,20包/箱
产品编号TR-222-C
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TR-222-C |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 20000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 1,000 Tips/Pk, 20 Packs/Cs |
| Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Sterile | No |
| Color | Clear |
产品规格文件