text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り

Product NumberMR-300XT-R

E-mail

Axygen マルチラック チップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。Axygen マルチラック リロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。



¥32,300 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
Details
Product Number   MR-300XT-R
パック入数   768 / パック  
ケース入数   3840 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   Hinged Rack  
パッケージフォーマット   768 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   300 µL  
容量範囲   1 - 300 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   不可  
デックカラー   Green  
Specifications Documents
Compatible Accessories