text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® HybridRack™ Pipette Tips, 100 µL, Filtered, Racked, Sterile

Product NumberERF-100-R-S

E-mail

Axygen HybridRack Tips are supplied in sustainable paperboard racks that help reduce the amount of plastic used in each case by about 70%. Each case is sterilized, and each rack is individually sealed. The universal fit 100 µL tip features a fine point design with graduations at 10 µL, 50 µL, and 100 µL.

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.



Fr. 529.42 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネル、マルチチャンネル ピペッター
Axygen® マルチラック チップシステム
Details
Product Number   ERF-100-R-S
Qty./Pk   960 / Pk  
Qty./Cs   4800 / Cs  
Brand   Axygen®  
Packaging   HybridRack  
Packaging Format   960 Tips/Pk, 5 Packs/Cs  
Tip Format   96 Tips/Rack  
Maximum Volume Capacity   100 µL  
Volume Range   1 µL - 100 µL  
Filter   Yes  
フィルター素材   ポリエチレン  
滅菌   あり  
滅菌詳細   10⁻³  
オートクレーブ可能   No  
材質   ポリプロピレン  
デックカラー   黄色  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Axygen® MultiRack Pipette Tip System, Empty Racks for 10 µL Extended Length, 200 µL, 200  µL NX, 300 µL