text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 1mL アスピレーションピペット,ポリスチレン,目盛なし,バルクパッケージ,滅菌済,50本/包,1000本/ケース

产品编号4975

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


アスピレーターにより液体を吸引するためのポリスチレン製ピペットで、目盛と綿栓は付いていません。



•一体成型,ポリスチレン
• 滅菌済,ノンパイロジェニック

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


详情
产品编号   4975
パック入数   25 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   1 mL  
ピペットスタイル   吸引  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
パッケージング   バルクパック  
产品规格文件