Axygen® Sealing Film Roller
产品编号PCR-SP-ROLLER
Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller ideal for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head are ideal for complete and easy applications of film.
- Ideal for the application of all PlateMax™ sealing films
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | PCR-SP-ROLLER |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 1 / Cs |
| Brand | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32125067
- 质量证书 – 批号 22725039
- 质量证书 – 批号 20225022
- 质量证书 – 批号 16725087
- 质量证书 – 批号 01525677
- 质量证书 – 批号 01525073
- 质量证书 – 批号 35124040
- 质量证书 – 批号 26224082
- 质量证书 – 批号 23224051
- 质量证书 – 批号 19724088
- 质量证书 – 批号 17124040
- 质量证书 – 批号 14324048
- 质量证书 – 批号 09424057
- 质量证书 – 批号 06824037
- 质量证书 – 批号 01124006
- 质量证书 – 批号 34623019
- 质量证书 – 批号 28823042
- 质量证书 – 批号 04123037
- 质量证书 – 批号 02623045
- 质量证书 – 批号 32022022
- 质量证书 – 批号 26922078
- 质量证书 – 批号 25022038
- 质量证书 – 批号 18322070
- 质量证书 – 批号 15322092
- 质量证书 – 批号 09522046
- 质量证书 – 批号 03422039
- 质量证书 – 批号 01122045
- 质量证书 – 批号 28421120
- 质量证书 – 批号 27021041
- 质量证书 – 批号 26820077