PYREX® 10 mL Shorty Disposable Glass Serological Pipets, TD, Individually Wrapped, Sterile, Plugged
Product Number7077B-10
個包装は取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。
$867.00 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7077B-10 |
| パック入数 | 200 / パック |
| ケース入数 | 400 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 10 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.2 mL |
| マイナス目盛り | 2 mL |
| パッケージング | 個別包装ペーパー-プラスチック |
| 長さ | 215 mm (approx.) |
Specifications Documents