text.skipToContent text.skipToNavigation

ハイパーフラスコ

E-mail

Corning ハイパーフラスコは175cm2 の一般的なフラスコと同じフットプリントで、1720 cm2の培養面積があります。この収量が多く、高性能なフラスコは、効率よくガス交換を行うよう、培養表面がガス透過性の多層式フィルムになっています。

  • 革新的なデザイン – ポリスチレン培養表面が10層つながっています。
  • 最適な増殖 – Corning CellBIND® 表面は細胞接着と増殖を促進するよう、ガス透過性のポリスチレン処理しています。
  • 高い細胞収量 – 細胞収量と容量を10倍にし、作業時間とインキュベーター内での使用スペースを減らします。
  • 時間とスペースの節約 – たったひとつのフラスコを使用することで、一般的な175cm2 のフラスコを10個使用する場合と比べて作業時間とインキュベーターの使用場所の節約になります。
  • オートメーションに対応 – バーコード付き、アップグレードしたAutomation Partnership SelecT™ や CompacT™ SelecT™ 細胞培養システムと互換性あり

Corning ハイパーフラスコ は、外寸が一般的な175cm2のフラスコと同じで、10倍の細胞収量を得ることができます。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
10020 Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask® M Cell Culture Vessel   4 / Pk     4 / Cs     Corning®   $501.94 per case
10024 Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask® Cell Culture Vessel   4 / Pk     24 / Cs     Corning®   $3,011.93 per case
10030 Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask® M Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 1 per Bag, 4 per Case   1 / Pk     4 / Cs     Corning®   $501.94 per case
10031 Corning® HYPERFlask® M Cell Culture Vessel, 1 per Bag, 4 per Case   1 / Pk     4 / Cs     Corning®   $501.94 per case
10034 Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask® M Cell Culture Vessel, Treated, Sterile, Bar Coded, 4 per Bag, 24 per Case   4 / Pk     24 / Cs     Corning®   ¥318,200 per case