text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® ポリ-L-オルニチン/ラミニンコートマルチウェルプレート

E-mail

アプリケーションによっては、ラミニン(LM)とポリ-D-リジンやポリ-L-オルニチン(PLO)などの接着因子ECMタンパク質を組み合わせて使うほうが、単体で使用するよりもよい結果を示すことがあります。Corning BioCoat PDL/LM コート製品、PLO/LMコート製品は末梢神経系(PNS)や中枢神経系(CNS)ネットワークの様々なタイプの細胞の培養に最適です。また、神経細胞の接着と分化を促進するのに便利です。

次の目的に利用されています

  • プラスチックまたはガラス表面への神経細胞の接着促進
  • 神経突起伸長促進
  • 神経細胞用のフィーダー層としてのグリア細胞の培養
  • CNS機能、発達、疾患研究における神経細胞モデルシステムの構築

由来

  • PDL、合成物質(分子量 75~150 kDa)
  • PLO、合成物質(分子量 30~70 kDa)
  • ラミニン、EHS マウス腫瘍
  • 品質管理

    • PDL/LMとPLO/LMはNG-108ラット/マウス神経芽細胞腫の分化(神経突起伸長)能を試験
    • 細菌および真菌の陰性を確認

    保存

  • 2~8℃。凍結は厳禁。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
354658 Corning® BioCoat® Poly-L-Ornithine/Laminin 6-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case   1 / Pk     5 / Cs     Corning®   $302.45 per case
354659 Corning® BioCoat® Poly-L-Ornithine/Laminin 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case   1 / Pk     5 / Cs     Corning®   $302.45 per case