text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® Poly-L-Ornithine/Laminin 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Plate, with Lid, 5/Case

Product Number354659

E-mail
Corning BioCoat ポリ-L-オルニチン/ラミニン24ウェル透明プレートは、ポリ-L-オルニチンおよびラミニンを均一にコートした透明細胞培養処理済ポリスチレンで構成されています。平底、5枚/ケース
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


$302.45 per case

Details
Product Number   354659
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   2 cm²  
ストレージ   2°- 8°C  
表面コーティング   ポリ-L-オルニチン/ラミニン  
Specifications Documents