Corning® Gosselin™ Round HDPE Bottle, 100 mL, 37 mm Red Cap with Wad, Assembled, Sterile, 335/Case
产品编号LR100-12
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- HDPE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | LR100-12 |
| Qty./Pk | 335 / Pk |
| Qty./Cs | 335 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 100 mL |
| Bottle Style | Storage |
| Neck Style | Wide |
| Top Style | Threaded |
| Bottle Shape | Cylindrical |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 938356
- 质量证书 – 批号 935294
- 质量证书 – 批号 933101
- 质量证书 – 批号 924739
- 质量证书 – 批号 921369
- 质量证书 – 批号 915926
- 质量证书 – 批号 912940
- 质量证书 – 批号 902854
- 质量证书 – 批号 899623
- 质量证书 – 批号 890277
- 质量证书 – 批号 885390
- 质量证书 – 批号 879651
- 质量证书 – 批号 875781
- 质量证书 – 批号 860707
- 质量证书 – 批号 840538
- 质量证书 – 批号 835510
- 质量证书 – 批号 817584
- 质量证书 – 批号 813135
- 质量证书 – 批号 806396
- 质量证书 – 批号 794756
- 质量证书 – 批号 785045
- 质量证书 – 批号 781548
- 质量证书 – 批号 764736
- 质量证书 – 批号 758109
- 质量证书 – 批号 737035
- 质量证书 – 批号 727874
- 质量证书 – 批号 720175
- 质量证书 – 批号 720172
- 质量证书 – 批号 710775
- 质量证书 – 批号 703632