Corning® Gosselin™ Square HDPE Bottle, 2 L, Graduated, 58 mm Red Cap with Wad, Assembled, Sterile, 50/Case
产品编号LC2000-17
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- PE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LC2000-17 |
| Qty./Pk | 50 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 974418
- 质量证书 – 批号 971983
- 质量证书 – 批号 968608
- 质量证书 – 批号 965308
- 质量证书 – 批号 936146
- 质量证书 – 批号 933072
- 质量证书 – 批号 930971
- 质量证书 – 批号 926399
- 质量证书 – 批号 925839
- 质量证书 – 批号 920210
- 质量证书 – 批号 914231
- 质量证书 – 批号 910302
- 质量证书 – 批号 902820
- 质量证书 – 批号 900934
- 质量证书 – 批号 895366
- 质量证书 – 批号 893220
- 质量证书 – 批号 891004
- 质量证书 – 批号 884658
- 质量证书 – 批号 881009
- 质量证书 – 批号 876432
- 质量证书 – 批号 873723
- 质量证书 – 批号 872261
- 质量证书 – 批号 867233
- 质量证书 – 批号 859901
- 质量证书 – 批号 838594
- 质量证书 – 批号 835489
- 质量证书 – 批号 829650
- 质量证书 – 批号 817961
- 质量证书 – 批号 814080
- 质量证书 – 批号 810981