本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚で、熱加工された均一な縁部により、高い機械的強度を実現しています。外径を厳密に制御することは難しく、円形の形状には多少のバラツキがございます。
本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚で、熱加工された均一な縁部により、高い機械的強度を実現しています。外径を厳密に制御することは難しく、円形の形状には多少のバラツキがございます。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9985-100 | PYREX® 100 mm Diameter Plain Watch Glass/Beaker Cover | 12 / Pk | 144 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9985-125 | PYREX® 125 mm Diameter Plain Watch Glass/Beaker Cover | 12 / Pk | 72 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9985-150 | PYREX® 150 mm Diameter Plain Watch Glass/Beaker Cover | 12 / Pk | 72 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9985-65 | PYREX® 65 mm Diameter Plain Watch Glass/Beaker Cover | 12 / Pk | 144 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9985-75 | PYREX® 75 mm Diameter Plain Watch Glass/Beaker Cover | 12 / Pk | 144 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 9985-90 | PYREX® 時計皿 90mm | ¥102,960 | per case |