Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® Microcentrifuge Looped Screw Caps, with O-ring, Blue, Polypropylene, 500 Caps/Pack, 8 Packs/Case
产品编号SCO-LP-B

Axygen® Looped Screw caps with O-rings. Available in a variety of colors.
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCO-LP-B |
Qty./Pk | 500 / Pk |
Qty./Cs | 4000 / Cs |
Brand | Axygen® |
Color | Blue |
Sterile | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09325032
- 质量证书 – 批号 02924032
- 质量证书 – 批号 02524032
- 质量证书 – 批号 35523032
- 质量证书 – 批号 35223032
- 质量证书 – 批号 34923032
- 质量证书 – 批号 26322032
- 质量证书 – 批号 12621032
- 质量证书 – 批号 09519032
- 质量证书 – 批号 08119032
- 质量证书 – 批号 30618032
- 质量证书 – 批号 28918032
- 质量证书 – 批号 03918032
- 质量证书 – 批号 02918032
- 质量证书 – 批号 32817032
- 质量证书 – 批号 23217032
- 质量证书 – 批号 08017032
- 质量证书 – 批号 03717032
- 质量证书 – 批号 01617032
- 质量证书 – 批号 31516032
- 质量证书 – 批号 09716032