
Corning® 1-200 µL通用铰链式盒装移液器吸头,带刻度,黄色,非灭菌,10盒/箱,960个吸头/箱
产品编号4712


Corning® 1-200 µL通用铰链式盒装移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。 铰链式吸头盒采用便于堆叠的设计。在高压蒸汽灭菌过程中,蒸汽可渗透铰链式盒盖。吸头盒可重复使用。只需取出盒中的吸头载架并更换为铰链式吸头盒专用Corning® 吸头载架。
- 适用于1-200 µL单通道和多通道移液器。
- 每个200 µL吸头盒可装96个吸头
- 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
- 不含RNase/DNase且无热原
- 非灭菌
- 吸头不带刻度
请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4712 |
Qty./Pk | 96 / Pk |
Qty./Cs | 960 / Cs |
Brand | Corning® |
Tip Format | 96 Tips/Rack |
Capacity | 200 µL |
Volume Range | 100 - 1000 µL |
Filter | No |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
Color | Yellow |
Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01524014
- 质量证书 – 批号 01424020
- 质量证书 – 批号 31519090
- 质量证书 – 批号 18219121
- 质量证书 – 批号 27518118
- 质量证书 – 批号 18318002
- 质量证书 – 批号 08718001
- 质量证书 – 批号 33717007
- 质量证书 – 批号 32917004
- 质量证书 – 批号 32817003
- 质量证书 – 批号 29317003
- 质量证书 – 批号 17017002
- 质量证书 – 批号 03117001
- 质量证书 – 批号 26616005
- 质量证书 – 批号 12316004
- 质量证书 – 批号 06316003
- 质量证书 – 批号 06216002
- 质量证书 – 批号 01816001
- 质量证书 – 批号 32215004
- 质量证书 – 批号 25015003
- 质量证书 – 批号 19615002
- 质量证书 – 批号 14015001
- 质量证书 – 批号 33714007
- 质量证书 – 批号 26914006
- 质量证书 – 批号 21214005
- 质量证书 – 批号 19514004
- 质量证书 – 批号 08414003
- 质量证书 – 批号 07114002
- 质量证书 – 批号 03714001
- 质量证书 – 批号 29013003