text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ I型胶原包被100 mm经TC处理培养皿,10/包,10/箱

产品编号354450

电子邮件

Corning® BioCoat™ 产品适用于在无血清或含血清培养中促进多种原代细胞和转化细胞的粘附和生长。康宁还可提供定制包被的培养皿。

保质期:>= 自发货之日起6个月


康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   354450
数量/包   10 /包  
数量/箱   10 /箱  
品牌   Corning®  
细胞生长面积   58.1 cm²  
储存   4°- 30°C  
表面包被   I型胶原  
产品规格文件