Costar® 100 mL试剂储液槽,5/袋,无菌
产品编号4872
Costar® 100 mL试剂储液槽适用于为多通道移液器重复加样。
- 由改性聚苯乙烯 (白色) 制成
- 5/袋,无菌
- 一次性用品
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4872 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 200 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 100 mL (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23226008
- 质量证书 – 批号 19426099
- 质量证书 – 批号 16026013
- 质量证书 – 批号 11326002
- 质量证书 – 批号 11126002
- 质量证书 – 批号 08426002
- 质量证书 – 批号 04926004
- 质量证书 – 批号 04726029
- 质量证书 – 批号 02726003
- 质量证书 – 批号 02626020
- 质量证书 – 批号 29625501
- 质量证书 – 批号 16725043
- 质量证书 – 批号 14825011
- 质量证书 – 批号 11825002
- 质量证书 – 批号 08325042
- 质量证书 – 批号 08325041
- 质量证书 – 批号 08325040
- 质量证书 – 批号 08325039
- 质量证书 – 批号 07625007
- 质量证书 – 批号 04825012
- 质量证书 – 批号 04125012
- 质量证书 – 批号 01525317
- 质量证书 – 批号 33124012
- 质量证书 – 批号 33024020
- 质量证书 – 批号 29524062
- 质量证书 – 批号 23624004
- 质量证书 – 批号 22024064
- 质量证书 – 批号 19924050
- 质量证书 – 批号 18324021
- 质量证书 – 批号 16224046