text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,25µL,液位感测,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒

产品编号RRF-25-CBK-R-S

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


Axygen® 吸头品种齐全,可用于PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式,适用于PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8移液头。

  • 25 µL液位感测吸头
  • 96吸头形式
  • 黑色导电聚丙烯
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 带防气溶胶滤芯
  • 无菌
  • 兼容性:PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8移液头


  • 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   RRF-25-CBK-R-S
    数量/包   960 /包  
    数量/箱   4800 /箱  
    品牌   Axygen®  
    系列   RR  
    吸头特性   Conductive  
    吸头形状   圆形  
    吸头   Standard  
    兼容性   Revvity (formerly PerkinElmer)   
    结合模型使用   Revvity (formerly PerkinElmer)   
    包装   符合SBS标准的盒  
    包装配置   Single Rack  
    包装规格   10盒/包,5包/箱  
    吸头规格   96支吸头/盒  
    件/箱   50 Racks/Case  
    最大容量/孔   25 µL  
    过滤器   是  
    过滤器材料   聚乙烯  
    无菌   是  
    表面类别   Liquid Level Sensing  
    可高压灭菌   没有  
    Color   Black  
    产品规格文件