Corning® 96孔透明V形底2 mL聚丙烯深孔板,5块/袋,无菌
产品编号3960
- 裙边高度一致,提供更大的机器人抓握表面
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 无菌且经认证不含DNase和RNase
- 总体积为2 mL
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3960 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔储存模块 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | V |
| 孔底颜色 | 半透明 |
| 孔容积 | 2 mL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07926000
- 质量证书 – 批号 07826000
- 质量证书 – 批号 07726000
- 质量证书 – 批号 07526000
- 质量证书 – 批号 05426000
- 质量证书 – 批号 05226000
- 质量证书 – 批号 05126000
- 质量证书 – 批号 04926000
- 质量证书 – 批号 04826000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 04226000
- 质量证书 – 批号 04026000
- 质量证书 – 批号 03026000
- 质量证书 – 批号 02926000
- 质量证书 – 批号 02826000
- 质量证书 – 批号 02626000
- 质量证书 – 批号 02326000
- 质量证书 – 批号 33525000
- 质量证书 – 批号 33025000
- 质量证书 – 批号 32925000
- 质量证书 – 批号 32825000
- 质量证书 – 批号 29025000
- 质量证书 – 批号 28925000
- 质量证书 – 批号 28725000
- 质量证书 – 批号 28625000
- 质量证书 – 批号 28325000
- 质量证书 – 批号 26925000
- 质量证书 – 批号 26725000