text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® AxyPrep MAG植物gDNA试剂盒 - 10次

产品编号MAG-PLANT-GDNA-10

电子邮件

AxyPrep Mag植物gDNA试剂盒是一种基于磁珠的纯化系统,能够从多种植物样本中快速可靠地提取高质量基因组DNA。只需不到一小时即可处理多达96个样本 (每个样本为50mg新鲜组织或15mg干燥组织)。该试剂盒能够高效去除多糖、酚类化合物和酶抑制剂,且无需使用有机提取试剂,适用于主要的高通量液体处理工作站。

  • 简化的提取过程
  • 纯化过程无需乙醇
  • 获得高质量、高产量的DNA
  • 手动和自动操作均可
  • 适合的基因组下游应用:PCR、Sanger和新一代测序、片段分析、基因分型和SNP检测以及限制性酶切产物纯化


  • 详情
    产品编号   MAG-PLANT-GDNA-10
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Axygen®  
    应用   诊断  
    产品规格文件