Axygen® 0.2 mL Polypropylene PCR Tube Strips and attached Flat Cap Strips, 8 Tubes/Strip, 8 Flat Caps/Strip, Clear, Nonsterile
产品编号PCR-0208-AF-C
PCR-0208-AF-C Axygen® 0.2 mL thin-wall 8 strip PCR tubes with attached caps, available in clear colors are designed to fit a wide variety of thermal cyclers. The PCR strip tubes' ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer, even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
- RNase-/DNase-free
- Human and bacteria DNA-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-0208-AF-C |
| Qty./Pk | 126 / Pk |
| Qty./Cs | 1260 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Sterile | No |
| Capacity | 0.2 mL |
| Bottom Style | Conical |
| Cap Style | Flat top |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Clear |
| Color | Clear |
| Caps Included | Yes |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18826000
- 质量证书 – 批号 18326000
- 质量证书 – 批号 18126000
- 质量证书 – 批号 17726000
- 质量证书 – 批号 17526000
- 质量证书 – 批号 14026000
- 质量证书 – 批号 13826000
- 质量证书 – 批号 13526000
- 质量证书 – 批号 13326000
- 质量证书 – 批号 12026000
- 质量证书 – 批号 11726000
- 质量证书 – 批号 11426000
- 质量证书 – 批号 11226000
- 质量证书 – 批号 08926000
- 质量证书 – 批号 08526000
- 质量证书 – 批号 08326000
- 质量证书 – 批号 08226000
- 质量证书 – 批号 07826000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 04226000
- 质量证书 – 批号 04026000
- 质量证书 – 批号 03626000
- 质量证书 – 批号 03526000
- 质量证书 – 批号 01226000
- 质量证书 – 批号 00826000
- 质量证书 – 批号 00626000
- 质量证书 – 批号 36525000
- 质量证书 – 批号 36325000
- 质量证书 – 批号 35025000
- 质量证书 – 批号 34625000