text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® PCR ストリップ キャップ

E-mail

Axygen ポリプロピレン、キャップ付きおよびキャップなしの薄壁PCRチューブは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されており、カラーアソートパックもあります。一貫性のある極薄の壁は、正確な熱伝達を可能にします。均一な挿入キャップは、蒸発を減らすためにタイトなフィット感を保証します。

仕様を選択してください。

View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
PCR-02-FCP-C Axygen® PCR 1 x 8 Strip Flat Caps, Fit 0.2 mL PCR Tube Strips, Clear, Nonsterile   125 / Pk     1250 / Cs     Axygen®   per case