Axygen® 0.2 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Assorted Colors, Nonsterile
产品编号PCR-02-A
Axygen® 0.2 mL polypropylene thin wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks and are available in an assortment of colors. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer and even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-02-A |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 10000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Sterile | No |
| Capacity | 0.2 mL |
| Bottom Style | Conical |
| Cap Material | Polypropylene |
| Color | Assorted |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14126012
- 质量证书 – 批号 11726097
- 质量证书 – 批号 07225081
- 质量证书 – 批号 07025001
- 质量证书 – 批号 05525106
- 质量证书 – 批号 04125030
- 质量证书 – 批号 02825002
- 质量证书 – 批号 34424037
- 质量证书 – 批号 28824025
- 质量证书 – 批号 26724023
- 质量证书 – 批号 15924033
- 质量证书 – 批号 15224026
- 质量证书 – 批号 01124001
- 质量证书 – 批号 21623002
- 质量证书 – 批号 19723003
- 质量证书 – 批号 04723010
- 质量证书 – 批号 02623001
- 质量证书 – 批号 21422077
- 质量证书 – 批号 20922015
- 质量证书 – 批号 20922014
- 质量证书 – 批号 20922003
- 质量证书 – 批号 31121024
- 质量证书 – 批号 31021026
- 质量证书 – 批号 31021025
- 质量证书 – 批号 00621046
- 质量证书 – 批号 36420013
- 质量证书 – 批号 36320095
- 质量证书 – 批号 35820021
- 质量证书 – 批号 24719082
- 质量证书 – 批号 24219015